Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7213HG1UJ74 - SNR

7213HG1UJ74

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior65 mm
D - Diámetro exterior120 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior23 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior82,8 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior102,3 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior109,98 mm
a - Punto de aplicación de la carga33 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de precisiónP4
Peso1,14 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica66,4 kN
C0 - Capacidad de carga estática54,9 kN
Cu - Carga límite de fatiga3,05 kN
f0 - Coeficiente15.035
Constante de penetración K0.52
Nivel de precarga7
Valor de la precarga0,59 kN
Rigidez axial227 N/µm
Rigidez radial484 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite15500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa10500 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)6,756 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)9,244 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,686 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,843 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,422 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI73,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI73,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE111,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE111,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image