Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7215CG1UJ74 - SNR

7215CG1UJ74

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior75 mm
D - Diámetro exterior130 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior25 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior93,8 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior111,4 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior120,885 mm
a - Punto de aplicación de la carga26 mm
α - Ángulo de contacto15 °
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de precisiónP4
Peso1,2 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica78,4 kN
C0 - Capacidad de carga estática65,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga3,45 kN
f0 - Coeficiente14.818
Constante de penetración K1.16
Nivel de precarga7
Valor de la precarga0,48 kN
Rigidez axial102 N/µm
Rigidez radial580 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite16000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa10000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)6,266 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)8,734 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,711 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,856 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,418 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI83,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI83,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE121,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE121,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image