Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 1 hilera o emparejables

7219BG - NTN

7219BG

Rodamiento de bolas de contacto angular, jaula de chapa

El rodamiento de bolas de contacto angular, está diseñado para soportar cargas combinadas con componente axial predominante. Montado en oposición con otro rodamiento del mismo tipo, garantiza una buena rigidez al montaje.
La gama de NTN pone a su disposición varias opciones: ángulos de 30° ó 40°, jaulas de poliamida, chapa o latón macizo, emparejamiento universal disponible, juegos o precargas...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior95 mm
D - Diámetro exterior170 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior32 mm
a - Punto de aplicación de la carga71,5 mm
α - Ángulo de contacto40 °
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso2,72 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica134 kN
C0 - Capacidad de carga estática107 kN
Cu - Carga límite de fatiga7 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite4700 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI107 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI102 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE158 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE163 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image