• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 1 hilera o emparejables

7221 - NTN

7221

Rodamiento de bolas de contacto angular, jaula de chapa

El rodamiento de bolas de contacto angular, está diseñado para soportar cargas combinadas con componente axial predominante. Montado en oposición con otro rodamiento del mismo tipo, garantiza una buena rigidez al montaje.
La gama de NTN pone a su disposición varias opciones: ángulos de 30° ó 40°, jaulas de poliamida, chapa o latón macizo, emparejamiento universal disponible, juegos o precargas...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior105 mm
D - Diámetro exterior190 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior36 mm
a - Punto de aplicación de la carga60,5 mm
α - Ángulo de contacto30 °
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso3,79 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica173 kN
C0 - Capacidad de carga estática142 kN
Cu - Carga límite de fatiga9,1 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite5000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI117 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI112 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE178 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE183 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image