Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7222CG1UJ74 - SNR

7222CG1UJ74

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior110 mm
D - Diámetro exterior200 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior38 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior140,7 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior169,6 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior186,5 mm
a - Punto de aplicación de la carga40 mm
α - Ángulo de contacto15 °
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de precisiónP4
Peso4,53 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica174 kN
C0 - Capacidad de carga estática160 kN
Cu - Carga límite de fatiga6,8 kN
f0 - Coeficiente14.492
Constante de penetración K1.03
Nivel de precarga7
Valor de la precarga1,08 kN
Rigidez axial150 N/µm
Rigidez radial861 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite10500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa6800 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)5,753 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)8,247 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,252 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,626 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,411 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI122 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI122 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE188 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE188 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image