Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Soportes brida 722500

722505 DA - SNR

722505 DA

Cuerpo de soporte con brida para rodamientos a rótula sobre manguito cónico, fabricado en fundición, para lubricación con grasa

Cuerpo de soporte aplique en fundición gris o dúctil para eje pasante o para extremo de eje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior20 mm
D1 - Diámetro exterior tapa75 mm
a - Longitud alojamiento110 mm
c - Altura base del alojamiento10 mm
h - Altura del centro del rodamiento38 mm
h1 - Altura del alojamiento100 mm
l1 - Ancho alojamiento entre tapas51,5 mm
m - Distancia agujero de fijación (longitud)96 mm
N - Diámetro agujero de fijación12 mm
D - Diámetro exterior rodamiento52 mm
W2 - Distancia base del alojamiento en el extremo del eje44 mm
Peso1,1 kg
Material del alojamientogrey cast
undefined
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM10
Par recomendado para los bulones de fijación35 N-m
Tornillos de tapaM5x16
Par recomendado para los tornillos de tapa4 N-m
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL
Junta de fieltroFS 5 x 4 x 95
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1
Rodamiento1205 K C3
Manguito de aprieteH205
Anillo de retención (x1)FR52x5x3
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2
Rodamiento2205 K C3
Manguito de aprieteH305
Anillo de retención (x1)FE52x42x2
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 3
Rodamiento22205 K
Manguito de aprieteH305
Anillo de retención (x1)FE52x42x2