Cuerpo de soporte con brida para rodamientos a rótula sobre manguito cónico, fabricado en fundición, para lubricación con grasa
Cuerpo de soporte aplique en fundición gris o dúctil para eje pasante o para extremo de eje.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 20 mm |
| D1 - Diámetro exterior tapa | 75 mm |
| a - Longitud alojamiento | 110 mm |
| c - Altura base del alojamiento | 10 mm |
| h - Altura del centro del rodamiento | 38 mm |
| h1 - Altura del alojamiento | 100 mm |
| l1 - Ancho alojamiento entre tapas | 56,5 mm |
| m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 96 mm |
| N - Diámetro agujero de fijación | 12 mm |
| D - Diámetro exterior rodamiento | 52 mm |
| Peso | 1,1 kg |
| Material del alojamiento | grey cast |

| EMPULGUERAS | | G - Bulones de fijación | M10 |
| Par recomendado para los bulones de fijación | 35 N-m |
| Tornillos de tapa | M5x16 |
| Par recomendado para los tornillos de tapa | 4 N-m |
| COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL | | Junta de fieltro | FS 5 x 4 x 95 |
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1 | | Rodamiento | 1205 K C3 |
| Manguito de apriete | H205 |
| Anillo de retención (x1) | FR52x5x3 |
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2 | | Rodamiento | 2205 K C3 |
| Manguito de apriete | H305 |
| Anillo de retención (x1) | FR52x2x3.5 |
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 3 | | Rodamiento | 22205 K |
| Manguito de apriete | H305 |
| Anillo de retención (x1) | FR52x2x3.5 |