Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).
We apologise for any inconvenience caused.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Soportes brida 722500
722506 DA - SNR
Cuerpo de soporte con brida para rodamientos a rótula sobre manguito cónico, fabricado en fundición, para lubricación con grasa
Cuerpo de soporte aplique en fundición gris o dúctil para eje pasante o para extremo de eje.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cesta
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Diámetro interior
25 mm
D1 - Diámetro exterior tapa
86 mm
a - Longitud alojamiento
130 mm
c - Altura base del alojamiento
12 mm
h - Altura del centro del rodamiento
44 mm
h1 - Altura del alojamiento
117 mm
l1 - Ancho alojamiento entre tapas
57 mm
m - Distancia agujero de fijación (longitud)
116 mm
N - Diámetro agujero de fijación
12 mm
D - Diámetro exterior rodamiento
62 mm
W2 - Distancia base del alojamiento en el extremo del eje