Soportes brida 722500

722507 DB - SNR

722507 DB

Cuerpo de soporte con brida para rodamientos a rótula sobre manguito cónico, fabricado en fundición, para lubricación con grasa

Cuerpo de soporte aplique en fundición gris o dúctil para eje pasante o para extremo de eje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior30 mm
D1 - Diámetro exterior tapa97 mm
a - Longitud alojamiento145 mm
c - Altura base del alojamiento12 mm
h - Altura del centro del rodamiento48,5 mm
h1 - Altura del alojamiento130 mm
l1 - Ancho alojamiento entre tapas63,5 mm
m - Distancia agujero de fijación (longitud)130 mm
N - Diámetro agujero de fijación14 mm
D - Diámetro exterior rodamiento72 mm
Peso1,8 kg
Material del alojamientogrey cast
undefined
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM12
Par recomendado para los bulones de fijación65 N-m
Tornillos de tapaM5x16
Par recomendado para los tornillos de tapa4 N-m
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL
Junta de fieltroFS 6 x 5 x 132
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1
Rodamiento1207 K C3
Manguito de aprieteH207
Anillo de retención (x1)FR72x8x3
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2
Rodamiento2207 K C3
Manguito de aprieteH307
Anillo de retención (x1)FE72x65x2
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 3
Rodamiento22207 K
Manguito de aprieteH307
Anillo de retención (x1)FE72x65x2