Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Soportes brida 722500

722508 DA - SNR

722508 DA

Cuerpo de soporte con brida para rodamientos a rótula sobre manguito cónico, fabricado en fundición, para lubricación con grasa

Cuerpo de soporte aplique en fundición gris o dúctil para eje pasante o para extremo de eje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior35 mm
D1 - Diámetro exterior tapa108 mm
a - Longitud alojamiento160 mm
c - Altura base del alojamiento12 mm
h - Altura del centro del rodamiento54 mm
h1 - Altura del alojamiento143 mm
l1 - Ancho alojamiento entre tapas64 mm
m - Distancia agujero de fijación (longitud)140 mm
N - Diámetro agujero de fijación14 mm
D - Diámetro exterior rodamiento80 mm
W2 - Distancia base del alojamiento en el extremo del eje53 mm
Peso2,3 kg
Material del alojamientogrey cast
undefined
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM12
Par recomendado para los bulones de fijación65 N-m
Tornillos de tapaM5x16
Par recomendado para los tornillos de tapa4 N-m
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL
Junta de fieltroFS 6 x 5 x 150
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1
Rodamiento1208 K C3
Manguito de aprieteH208
Anillo de retención (x1)FR80x7x3
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2
Rodamiento2208 K C3
Manguito de aprieteH308
Anillo de retención (x1)FE80x70x2
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 3
Rodamiento22208 K
Manguito de aprieteH308
Anillo de retención (x1)FE80x70x2