Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Soportes brida 722500
722511 DA - SNR
Cuerpo de soporte con brida para rodamientos a rótula sobre manguito cónico, fabricado en fundición, para lubricación con grasa
Cuerpo de soporte aplique en fundición gris o dúctil para eje pasante o para extremo de eje.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Diámetro interior
50 mm
D1 - Diámetro exterior tapa
128 mm
a - Longitud alojamiento
192 mm
c - Altura base del alojamiento
12 mm
h - Altura del centro del rodamiento
65 mm
h1 - Altura del alojamiento
172 mm
l1 - Ancho alojamiento entre tapas
75,5 mm
m - Distancia agujero de fijación (longitud)
170 mm
N - Diámetro agujero de fijación
14 mm
D - Diámetro exterior rodamiento
100 mm
W2 - Distancia base del alojamiento en el extremo del eje