• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Soportes brida 722500

722513 DA - SNR

722513 DA

Cuerpo de soporte con brida para rodamientos a rótula sobre manguito cónico, fabricado en fundición, para lubricación con grasa

Cuerpo de soporte aplique en fundición gris o dúctil para eje pasante o para extremo de eje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior60 mm
D1 - Diámetro exterior tapa152 mm
a - Longitud alojamiento225 mm
c - Altura base del alojamiento15 mm
h - Altura del centro del rodamiento78 mm
h1 - Altura del alojamiento203 mm
l1 - Ancho alojamiento entre tapas80 mm
m - Distancia agujero de fijación (longitud)190 mm
N - Diámetro agujero de fijación14 mm
D - Diámetro exterior rodamiento120 mm
W2 - Distancia base del alojamiento en el extremo del eje69 mm
Peso5,9 kg
Material del alojamientogrey cast
undefined
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM12
Par recomendado para los bulones de fijación65 N-m
Tornillos de tapaM6x20
Par recomendado para los tornillos de tapa7 N-m
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL
Junta de fieltroFS 8 x 6,5 x 240
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1
Rodamiento1213 K C3
Manguito de aprieteH213
Anillo de retención (x1)FR120x10x4
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2
Rodamiento2213 K C3
Manguito de aprieteH313
Anillo de retención (x1)FE120x100x2
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 3
Rodamiento22213 K
Manguito de aprieteH313
Anillo de retención (x1)FE120x100x2