Cuerpo de soporte con brida para rodamientos a rótula sobre manguito cónico, fabricado en fundición, para lubricación con grasa
Cuerpo de soporte aplique en fundición gris o dúctil para eje pasante o para extremo de eje.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
d - Diámetro interior | 70 mm |
D1 - Diámetro exterior tapa | 176 mm |
a - Longitud alojamiento | 196 mm |
c - Altura base del alojamiento | 25 mm |
h - Altura del centro del rodamiento | 98 mm |
l1 - Ancho alojamiento entre tapas | 110 mm |
m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 152 mm |
N - Diámetro agujero de fijación | 18 mm |
D - Diámetro exterior rodamiento | 140 mm |
W2 - Distancia base del alojamiento en el extremo del eje | 92 mm |
Peso | 9,8 kg |
Material del alojamiento | grey cast |
EMPULGUERAS | |
---|---|
G - Bulones de fijación | M16 |
Par recomendado para los bulones de fijación | 150 N-m |
Tornillos de tapa | M8x25 |
Par recomendado para los tornillos de tapa | 17 N-m |
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL | |
---|---|
Junta de fieltro | FS 9 x 7,5 x 280 |
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1 | |
---|---|
Rodamiento | 1216 K C3 |
Manguito de apriete | H216 |
Anillo de retención (x2) | FR140x8,5x4 |
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2 | |
---|---|
Rodamiento | 2216 K C3 |
Manguito de apriete | H316 |
Anillo de retención (x1) | FR140x10x4 |
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 3 | |
---|---|
Rodamiento | 22216 K |
Manguito de apriete | H316 |
Anillo de retención (x1) | FR140x10x4 |