Cuerpo de soporte con brida para rodamientos a rótula sobre manguito cónico, fabricado en fundición, para lubricación con grasa
Cuerpo de soporte aplique en fundición gris o dúctil para eje pasante o para extremo de eje.
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 75 mm |
| D1 - Diámetro exterior tapa | 188 mm |
| a - Longitud alojamiento | 210 mm |
| c - Altura base del alojamiento | 25 mm |
| h - Altura del centro del rodamiento | 105 mm |
| l1 - Ancho alojamiento entre tapas | 114 mm |
| m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 170 mm |
| N - Diámetro agujero de fijación | 18 mm |
| D - Diámetro exterior rodamiento | 150 mm |
| W2 - Distancia base del alojamiento en el extremo del eje | 96 mm |
| Peso | 11,5 kg |
| Material del alojamiento | grey cast |

| EMPULGUERAS | | G - Bulones de fijación | M16 |
| Par recomendado para los bulones de fijación | 150 N-m |
| Tornillos de tapa | M8x25 |
| Par recomendado para los tornillos de tapa | 17 N-m |
| COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL | | Junta de fieltro | FS 9 x 7,5 x 300 |
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1 | | Rodamiento | 1217 K C3 |
| Manguito de apriete | H217 |
| Anillo de retención (x2) | FR150x9x4 |
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2 | | Rodamiento | 2217 K C3 |
| Manguito de apriete | H317 |
| Anillo de retención (x1) | FR150x10x4 |
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 3 | | Rodamiento | 22217 K |
| Manguito de apriete | H317 |
| Anillo de retención (x1) | FR150x10x4 |