Cuerpo de soporte con brida para rodamientos a rótula sobre manguito cónico, fabricado en fundición, para lubricación con grasa
Cuerpo de soporte aplique en fundición gris o dúctil para eje pasante o para extremo de eje.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 90 mm |
| D1 - Diámetro exterior tapa | 224 mm |
| a - Longitud alojamiento | 250 mm |
| c - Altura base del alojamiento | 30 mm |
| h - Altura del centro del rodamiento | 125 mm |
| l1 - Ancho alojamiento entre tapas | 127 mm |
| m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 198 mm |
| N - Diámetro agujero de fijación | 22 mm |
| D - Diámetro exterior rodamiento | 180 mm |
| W2 - Distancia base del alojamiento en el extremo del eje | 107 mm |
| Peso | 18 kg |
| Material del alojamiento | grey cast |
| EMPULGUERAS | |
|---|---|
| G - Bulones de fijación | M20 |
| Par recomendado para los bulones de fijación | 290 N-m |
| Tornillos de tapa | M10x30 |
| Par recomendado para los tornillos de tapa | 35 N-m |
| COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL | |
|---|---|
| Junta de fieltro | FS 10 x 8,5 x 350 |
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1 | |
|---|---|
| Rodamiento | 1220 K C3 |
| Manguito de apriete | H220 |
| Anillo de retención (x1) | FR180x10x5+180x12x5 |
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2 | |
|---|---|
| Rodamiento | 2220 K C3 |
| Manguito de apriete | H320 |
| Anillo de retención (x1) | FR180x10x5 |
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 3 | |
|---|---|
| Rodamiento | 22220 K |
| Manguito de apriete | H320 |
| Anillo de retención (x1) | FR180x10x5 |