Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 1 hilera o emparejables

7226B - NTN

7226B

El rodamiento de bolas de contacto angular, está diseñado para soportar cargas combinadas con componente axial predominante. Montado en oposición con otro rodamiento del mismo tipo, garantiza una buena rigidez al montaje.
La gama de NTN pone a su disposición varias opciones: ángulos de 30° ó 40°, jaulas de poliamida, chapa o latón macizo, emparejamiento universal disponible, juegos o precargas...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior130 mm
D - Diámetro exterior230 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior40 mm
a - Punto de aplicación de la carga95,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso7,15 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica196 kN
C0 - Capacidad de carga estática180 kN
Cu - Carga límite de fatiga10 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite3400 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2500 tr/min
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI144 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE216 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE223 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image