Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 1 hilera o emparejables

7228 - NTN

7228

El rodamiento de bolas de contacto angular, está diseñado para soportar cargas combinadas con componente axial predominante. Montado en oposición con otro rodamiento del mismo tipo, garantiza una buena rigidez al montaje.
La gama de NTN pone a su disposición varias opciones: ángulos de 30° ó 40°, jaulas de poliamida, chapa o latón macizo, emparejamiento universal disponible, juegos o precargas...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior140 mm
D - Diámetro exterior250 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior42 mm
a - Punto de aplicación de la carga77,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso8,78 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica225 kN
C0 - Capacidad de carga estática215 kN
Cu - Carga límite de fatiga11,7 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite3600 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2700 tr/min
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI154 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE236 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE243 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image