Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 1 hilera o emparejables

7308 - NTN

7308

Rodamiento de bolas de contacto angular, jaula de chapa

El rodamiento de bolas de contacto angular, está diseñado para soportar cargas combinadas con componente axial predominante. Montado en oposición con otro rodamiento del mismo tipo, garantiza una buena rigidez al montaje.
La gama de NTN pone a su disposición varias opciones: ángulos de 30° ó 40°, jaulas de poliamida, chapa o latón macizo, emparejamiento universal disponible, juegos o precargas...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior40 mm
D - Diámetro exterior90 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior23 mm
a - Punto de aplicación de la carga30,5 mm
α - Ángulo de contacto30 °
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,625 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica54 kN
C0 - Capacidad de carga estática33 kN
Cu - Carga límite de fatiga2,58 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite12000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa8600 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI48,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI45,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE81,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE84,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image