Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 1 hilera o emparejables

7311BGC3 - NTN

7311BGC3

Rodamiento de bolas de contacto angular, jaula de chapa

El rodamiento de bolas de contacto angular, está diseñado para soportar cargas combinadas con componente axial predominante. Montado en oposición con otro rodamiento del mismo tipo, garantiza una buena rigidez al montaje.
La gama de NTN pone a su disposición varias opciones: ángulos de 30° ó 40°, jaulas de poliamida, chapa o latón macizo, emparejamiento universal disponible, juegos o precargas...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior55 mm
D - Diámetro exterior120 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior29 mm
a - Punto de aplicación de la carga52 mm
α - Ángulo de contacto40 °
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso1,42 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica87 kN
C0 - Capacidad de carga estática56,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga4,45 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite7300 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa5500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI65 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI60,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE110 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE114,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image