Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 1 hilera o emparejables

7320BL1G - NTN

7320BL1G

Rodamiento de bolas de contacto angular, jaula maciza centrada sobre anillo interior

El rodamiento de bolas de contacto angular, está diseñado para soportar cargas combinadas con componente axial predominante. Montado en oposición con otro rodamiento del mismo tipo, garantiza una buena rigidez al montaje.
La gama de NTN pone a su disposición varias opciones: ángulos de 30° ó 40°, jaulas de poliamida, chapa o latón macizo, emparejamiento universal disponible, juegos o precargas...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior100 mm
D - Diámetro exterior215 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior47 mm
a - Punto de aplicación de la carga89,5 mm
α - Ángulo de contacto40 °
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso7,32 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica211 kN
C0 - Capacidad de carga estática178 kN
Cu - Carga límite de fatiga11,1 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite4000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI114 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI107 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE201 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE208 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image