• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 1 hilera o emparejables

7321BL1G - NTN

7321BL1G

Rodamiento de bolas de contacto angular, jaula maciza centrada sobre anillo interior

El rodamiento de bolas de contacto angular, está diseñado para soportar cargas combinadas con componente axial predominante. Montado en oposición con otro rodamiento del mismo tipo, garantiza una buena rigidez al montaje.
La gama de NTN pone a su disposición varias opciones: ángulos de 30° ó 40°, jaulas de poliamida, chapa o latón macizo, emparejamiento universal disponible, juegos o precargas...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior105 mm
D - Diámetro exterior225 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior49 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior145,8 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior145,8 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior184,4 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior203,8 mm
a - Punto de aplicación de la carga93,5 mm
α - Ángulo de contacto40 °
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso8,36 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica224 kN
C0 - Capacidad de carga estática194 kN
Cu - Carga límite de fatiga11,8 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite3800 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2900 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI119 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE211 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE218 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image