Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 1 hilera o emparejables
7328B - NTN
Rodamiento de bolas de contacto angular, jaula maciza centrada sobre anillo interior
El rodamiento de bolas de contacto angular, está diseñado para soportar cargas combinadas con componente axial predominante. Montado en oposición con otro rodamiento del mismo tipo, garantiza una buena rigidez al montaje.
La gama de NTN pone a su disposición varias opciones: ángulos de 30° ó 40°, jaulas de poliamida, chapa o latón macizo, emparejamiento universal disponible, juegos o precargas...