• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 1 hilera o emparejables

7328BG - NTN

7328BG

Rodamiento de bolas de contacto angular, jaula maciza centrada sobre anillo interior

El rodamiento de bolas de contacto angular, está diseñado para soportar cargas combinadas con componente axial predominante. Montado en oposición con otro rodamiento del mismo tipo, garantiza una buena rigidez al montaje.
La gama de NTN pone a su disposición varias opciones: ángulos de 30° ó 40°, jaulas de poliamida, chapa o latón macizo, emparejamiento universal disponible, juegos o precargas...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior140 mm
D - Diámetro exterior300 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior62 mm
a - Punto de aplicación de la carga123 mm
α - Ángulo de contacto40 °
rs - Radio mínimo de conexión4 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso21,5 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica305 kN
C0 - Capacidad de carga estática310 kN
Cu - Carga límite de fatiga16,3 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite2800 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2100 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI158 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI282 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE282 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE291,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión1,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image