Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 1 hilera o emparejables

7330BG - NTN

7330BG

Rodamiento de bolas de contacto angular, jaula maciza centrada sobre anillo interior

El rodamiento de bolas de contacto angular, está diseñado para soportar cargas combinadas con componente axial predominante. Montado en oposición con otro rodamiento del mismo tipo, garantiza una buena rigidez al montaje.
La gama de NTN pone a su disposición varias opciones: ángulos de 30° ó 40°, jaulas de poliamida, chapa o latón macizo, emparejamiento universal disponible, juegos o precargas...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior150 mm
D - Diámetro exterior320 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior65 mm
a - Punto de aplicación de la carga131 mm
α - Ángulo de contacto40 °
rs - Radio mínimo de conexión4 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso25,1 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica335 kN
C0 - Capacidad de carga estática350 kN
Cu - Carga límite de fatiga17,9 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite2600 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI168 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI302 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE302 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE311,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión1,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image