• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7900UADG/GLP42U3G - NTN

7900UADG/GLP42U3G

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de poliamida centrada sobre las bolas

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior10 mm
D - Diámetro exterior22 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior6 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior14,3 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior13,5 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior17,7 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior19,4 mm
a - Punto de aplicación de la carga6,8 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,15 mm
Clase de precisiónP42
Peso0,01 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica3,4 kN
C0 - Capacidad de carga estática1,58 kN
f0 - Coeficiente14.5
N lim - Velocidad limite lubricación aceite102500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa63400 tr/min
Nivel de precargaGL
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI12,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE19,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE20,8 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,15 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image