• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7904UCG/GLP42 - NTN

7904UCG/GLP42

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior20 mm
D - Diámetro exterior37 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior9 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior25,9 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior24,7 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior31,1 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior33,6 mm
a - Punto de aplicación de la carga8,3 mm
α - Ángulo de contacto15 °
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,15 mm
Clase de precisiónP42
Peso0,04 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica8,45 kN
C0 - Capacidad de carga estática4,9 kN
f0 - Coeficiente14.9
N lim - Velocidad limite lubricación aceite65800 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa41100 tr/min
Nivel de precargaGL
Valor de la precarga0,02 kN
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI22,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE34,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE35,8 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,15 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image