Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7905UADG/GMP42 - NTN

7905UADG/GMP42

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior25 mm
D - Diámetro exterior42 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior9 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior30,9 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior29,7 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior36,1 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior38,6 mm
a - Punto de aplicación de la carga12,4 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,15 mm
Clase de precisiónP42
Peso0,04 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica8,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática5,5 kN
f0 - Coeficiente15.7
N lim - Velocidad limite lubricación aceite49000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa30300 tr/min
Nivel de precargaGM
Valor de la precarga0,157 kN
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI27,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE39,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE40,8 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,15 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image