• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7907UG/GLP42 - NTN

7907UG/GLP42

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior35 mm
D - Diámetro exterior55 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior10 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior41,6 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior39,9 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior48,4 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior51,7 mm
a - Punto de aplicación de la carga18,1 mm
α - Ángulo de contacto30 °
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de precisiónP42
Peso0,07 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica13,8 kN
C0 - Capacidad de carga estática9,4 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite26000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa19100 tr/min
Nivel de precargaGL
Valor de la precarga0,049 kN
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI39,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE50,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE52,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,3 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image