Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7908UG/GMP42 - NTN

7908UG/GMP42

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior40 mm
D - Diámetro exterior62 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior12 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior47,6 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior45,9 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior54,4 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior57,8 mm
a - Punto de aplicación de la carga20,8 mm
α - Ángulo de contacto30 °
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de precisiónP42
Peso0,11 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica14,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática10,7 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite23000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa16900 tr/min
Nivel de precargaGM
Valor de la precarga0,345 kN
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI44,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE57,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE59,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,3 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image