• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7909UCG/GNP42 - NTN

7909UCG/GNP42

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior45 mm
D - Diámetro exterior68 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior12 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior52,7 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior50,8 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior60,4 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior64 mm
a - Punto de aplicación de la carga13,6 mm
α - Ángulo de contacto15 °
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de precisiónP42
Peso0,12 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica19,9 kN
C0 - Capacidad de carga estática14,8 kN
f0 - Coeficiente15.8
N lim - Velocidad limite lubricación aceite33200 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa20700 tr/min
Nivel de precargaGN
Valor de la precarga0,108 kN
Rigidez axial56,9 N/µm
Rigidez radial315 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI49,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE63,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE65,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,3 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image