Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7910ADLLBG/GNP42/L749 - NTN

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior50 mm
D - Diámetro exterior72 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior12 mm
a - Punto de aplicación de la carga20,2 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de precisiónP42
Peso0,14 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica17,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática13,9 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa17400 tr/min
Nivel de precargaGN
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI54,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE67,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE69,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,3 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image