Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7910UADG/GNP42 - NTN

7910UADG/GNP42

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior50 mm
D - Diámetro exterior72 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior12 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior57,2 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior55,3 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior64,9 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior68,5 mm
a - Punto de aplicación de la carga20,3 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de precisiónP42
Peso0,13 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica19,8 kN
C0 - Capacidad de carga estática15,8 kN
f0 - Coeficiente16.3
N lim - Velocidad limite lubricación aceite26900 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa16600 tr/min
Nivel de precargaGN
Valor de la precarga0,177 kN
Rigidez axial138,4 N/µm
Rigidez radial293,8 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI54,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE67,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE69,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,3 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image