Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7911UADG/GNP42U3G - NTN

7911UADG/GNP42U3G

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de poliamida centrada sobre las bolas

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior55 mm
D - Diámetro exterior80 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior13 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior63,7 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior61,8 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior71,4 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior75,1 mm
a - Punto de aplicación de la carga22,3 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de precisiónP42
Peso0,18 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica20,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática17,5 kN
f0 - Coeficiente16.5
N lim - Velocidad limite lubricación aceite24300 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa15000 tr/min
Nivel de precargaGN
Valor de la precarga0,186 kN
Rigidez axial149,5 N/µm
Rigidez radial320 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI60,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE74,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE75,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image