Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7911UG/GLP42 - NTN

7911UG/GLP42

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior55 mm
D - Diámetro exterior80 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior13 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior63,7 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior61,8 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior71,4 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior75,1 mm
a - Punto de aplicación de la carga26,1 mm
α - Ángulo de contacto30 °
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de precisiónP42
Peso0,18 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica19,8 kN
C0 - Capacidad de carga estática16,8 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite17400 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa12700 tr/min
Nivel de precargaGL
Valor de la precarga0,069 kN
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI60,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE74,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE75,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image