• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7914UCG/GMP42 - NTN

7914UCG/GMP42

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior70 mm
D - Diámetro exterior100 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior16 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior80,3 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior78 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior89,7 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior94,3 mm
a - Punto de aplicación de la carga19,4 mm
α - Ángulo de contacto15 °
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de precisiónP42
Peso0,34 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica33 kN
C0 - Capacidad de carga estática30 kN
f0 - Coeficiente16.4
N lim - Velocidad limite lubricación aceite22100 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa13800 tr/min
Nivel de precargaGM
Valor de la precarga0,365 kN
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI75,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE94,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE95,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image