Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7915UCG/GLP42 - NTN

7915UCG/GLP42

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior75 mm
D - Diámetro exterior105 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior16 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior85,3 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior83 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior94,7 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior99,3 mm
a - Punto de aplicación de la carga20,1 mm
α - Ángulo de contacto15 °
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de precisiónP42
Peso0,36 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica33,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática31,5 kN
f0 - Coeficiente16.5
N lim - Velocidad limite lubricación aceite20800 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa13000 tr/min
Nivel de precargaGL
Valor de la precarga0,059 kN
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI80,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE99,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE100,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image