• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7916UADG/GMP42 - NTN

7916UADG/GMP42

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior80 mm
D - Diámetro exterior110 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior16 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior90,8 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior88,5 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior100,2 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior104,7 mm
a - Punto de aplicación de la carga30,4 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de precisiónP42
Peso0,38 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica32 kN
C0 - Capacidad de carga estática30,5 kN
f0 - Coeficiente16.8
N lim - Velocidad limite lubricación aceite17200 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa10600 tr/min
Nivel de precargaGM
Valor de la precarga0,58 kN
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI85,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE104,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE105,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image