Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7917UADG/GNP42U3G - NTN

7917UADG/GNP42U3G

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de poliamida centrada sobre las bolas

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior85 mm
D - Diámetro exterior120 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior18 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior96,9 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior94,3 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior108,1 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior113,5 mm
a - Punto de aplicación de la carga33 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de precisiónP42
Peso0,54 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica43 kN
C0 - Capacidad de carga estática41,5 kN
f0 - Coeficiente16.6
N lim - Velocidad limite lubricación aceite16000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa9900 tr/min
Nivel de precargaGN
Valor de la precarga0,39 kN
Rigidez axial233,8 N/µm
Rigidez radial500 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI92 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE113 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE115,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image