Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de poliamida centrada sobre las bolas
En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| d - Diámetro interior | 95 mm |
| D - Diámetro exterior | 130 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 18 mm |
| d1 - Diámetro exterior anillo interior | 106,9 mm |
| d2 - Diámetro exterior anillo interior | 104,3 mm |
| D1 - Diámetro interior anillo exterior | 118,1 mm |
| D2 - Diámetro interior anillo exterior | 123,4 mm |
| a - Punto de aplicación de la carga | 35,3 mm |
| α - Ángulo de contacto | 25 ° |
| rs - Radio mínimo de conexión | 1,1 mm |
| r1s - Radio mínimo de conexión | 0,6 mm |
| Clase de precisión | P42 |
| Peso | 0,59 kg |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 44 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 44,5 kN |
| f0 - Coeficiente | 16.8 |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 14600 tr/min |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 9000 tr/min |
| Nivel de precarga | GN |
| Valor de la precarga | 0,4 kN |
| Rigidez axial | 247,1 N/µm |
| Rigidez radial | 530 N/µm |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | |
|---|---|
| da min - Diámetro mini apoyo AI | 102 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 123 mm |
| Db max - Diámetro max apoyo AE | 125,5 mm |
| r1a - Radio máximo de conexión | 0,6 mm |
| ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 1 mm |
Industry Calcul Factors