Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7920UCG/GNP42U3G - NTN

7920UCG/GNP42U3G

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de poliamida centrada sobre las bolas

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior100 mm
D - Diámetro exterior140 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior20 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior113,6 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior110,5 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior126,4 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior132,7 mm
a - Punto de aplicación de la carga26,1 mm
α - Ángulo de contacto15 °
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de precisiónP42
Peso0,81 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica60 kN
C0 - Capacidad de carga estática61 kN
f0 - Coeficiente16.5
N lim - Velocidad limite lubricación aceite15600 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa9800 tr/min
Nivel de precargaGN
Valor de la precarga0,325 kN
Rigidez axial118,5 N/µm
Rigidez radial680 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI107 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE133 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE135,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image