• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7926UADG/GNP42U3G - NTN

7926UADG/GNP42U3G

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de poliamida centrada sobre las bolas

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior130 mm
D - Diámetro exterior180 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior24 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior146,9 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior143 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior163,2 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior170,9 mm
a - Punto de aplicación de la carga48,3 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de precisiónP42
Peso1,57 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica88,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática95 kN
f0 - Coeficiente16.7
N lim - Velocidad limite lubricación aceite10600 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa6600 tr/min
Nivel de precargaGN
Valor de la precarga0,8 kN
Rigidez axial350 N/µm
Rigidez radial760 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI138,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE171,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE174,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image