Casquillos de agujas abierto

7E-HMK1215 - NTN

7E-HMK1215

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, serie pesada

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos12 mm
D - Diámetro exterior19 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior15 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorNon/No
Referencia anillo interiorIR9X12X16
Peso0,014 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica9,4 kN
C0r - Carga carga estática9,9 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa13000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite20000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C