Casquillos de agujas abierto

7E-HMK2616 - NTN

7E-HMK2616

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, serie pesada

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos26 mm
D - Diámetro exterior34 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior16 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorNon/No
Referencia anillo interiorIR22X26X20
Peso0,032 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica17,1 kN
C0r - Carga carga estática23,4 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa6000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite9000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C