• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

7MC3-6318L1BC3 - NTN

7MC3-6318L1BC3

MEGAOHM is the ideal solution for protecting motors exposed to stray electrical currents. Its high-performance ceramic coating on outer ring against electrical currents up to 3,000 VDC, extends equipment service life, and reduces maintenance costs. Thanks to its standardized dimensions, the bearing is fully interchangeable with standard bearings.

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior90 mm
D - Diámetro exterior190 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior43 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso5,96 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica158 kN
C0 - Capacidad de carga estática107 kN
Cu - Carga límite de fatiga7,1 kN
f0 - Coeficiente13.3
N lim - Velocidad limite lubricación aceite4200 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3600 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI103 mm
da max - Diámetro max apoyo AI118 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE177 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image