• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

7MC3-6320L1BC3 - NTN

7MC3-6320L1BC3

MEGAOHM is the ideal solution for protecting motors exposed to stray electrical currents. Its high-performance ceramic coating on outer ring against electrical currents up to 3,000 VDC, extends equipment service life, and reduces maintenance costs. Thanks to its standardized dimensions, the bearing is fully interchangeable with standard bearings.

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior100 mm
D - Diámetro exterior215 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior47 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso8,42 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica192 kN
C0 - Capacidad de carga estática141 kN
Cu - Carga límite de fatiga8,75 kN
f0 - Coeficiente13.2
N lim - Velocidad limite lubricación aceite3700 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3200 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI113 mm
da max - Diámetro max apoyo AI133 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE202 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image