Rodamiento axial completo

81120T2 - NTN

81120T2

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 811

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior arandela AI - WS100 mm
D - Diámetro arandela de apoyo AE - GS135 mm
d1 - Diámetro exterior arandela de apoyo AI - WS135 mm
D1 - Diámetro interior de arandela de apoyo AE - GS102 mm
T - Altura de tope25 mm
Dw - Diámetro de los cuerpos rodantes11 mm
Dc1 - Diámetro interior jaula de rodillos100 mm
Dc - Diámetro exterior jaula de rodillos135 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Referenica jaula de rodillosK81120T2
Referencia arandela de apouo (AI) WSWS81120
Referencia arandela de apoyo (AE) GSGS81120
Ea - Diámetro exterior de referencia rodillos128,7 mm
Eb - Diámetro interior de referencia rodillos105,1 mm
Peso1 kg
Peso jaula de rodillos0,3 kg
Peso arandela de apoyo WS0,35 kg
Peso arandela de apoyo GS0,35 kg
undefined
PRESTACIONES
Ca - Capacidad carga axial dinámica158 kN
C0a - Capacidad carga axial estático555 kN
Cua - Carga axial limite a la fatiga65 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite2000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI128 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE106 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm