Rodamiento axial completo

81128 - NTN

81128

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 811

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior arandela AI - WS140 mm
D - Diámetro arandela de apoyo AE - GS180 mm
d1 - Diámetro exterior arandela de apoyo AI - WS178 mm
D1 - Diámetro interior de arandela de apoyo AE - GS142 mm
T - Altura de tope31 mm
Dw - Diámetro de los cuerpos rodantes12 mm
Dc1 - Diámetro interior jaula de rodillos140 mm
Dc - Diámetro exterior jaula de rodillos180 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Referenica jaula de rodillosK81128
Referencia arandela de apouo (AI) WSWS81128
Referencia arandela de apoyo (AE) GSGS81128
Ea - Diámetro exterior de referencia rodillos172,5 mm
Eb - Diámetro interior de referencia rodillos147,8 mm
Peso1,95 kg
Peso jaula de rodillos0,45 kg
Peso arandela de apoyo WS0,75 kg
Peso arandela de apoyo GS0,75 kg
undefined
PRESTACIONES
Ca - Capacidad carga axial dinámica206 kN
C0a - Capacidad carga axial estático815 kN
Cua - Carga axial limite a la fatiga86 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa380 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite1500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI172 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE147 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm