Rodamiento axial completo

81132 - NTN

81132

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 811

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior arandela AI - WS160 mm
D - Diámetro arandela de apoyo AE - GS200 mm
d1 - Diámetro exterior arandela de apoyo AI - WS198 mm
D1 - Diámetro interior de arandela de apoyo AE - GS162 mm
T - Altura de tope31 mm
Dw - Diámetro de los cuerpos rodantes12 mm
Dc1 - Diámetro interior jaula de rodillos160 mm
Dc - Diámetro exterior jaula de rodillos200 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Referenica jaula de rodillosK81132
Referencia arandela de apouo (AI) WSWS81132
Referencia arandela de apoyo (AE) GSGS81132
Ea - Diámetro exterior de referencia rodillos192,5 mm
Eb - Diámetro interior de referencia rodillos167,8 mm
Peso2,19 kg
Peso jaula de rodillos0,5 kg
Peso arandela de apoyo WS0,84 kg
Peso arandela de apoyo GS0,84 kg
undefined
PRESTACIONES
Ca - Capacidad carga axial dinámica221 kN
C0a - Capacidad carga axial estático930 kN
Cua - Carga axial limite a la fatiga95 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa330 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite1300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI192 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE167 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm