Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 812
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| d - Diámetro interior arandela AI - WS | 50 mm |
| D - Diámetro arandela de apoyo AE - GS | 78 mm |
| d1 - Diámetro exterior arandela de apoyo AI - WS | 78 mm |
| D1 - Diámetro interior de arandela de apoyo AE - GS | 52 mm |
| T - Altura de tope | 22 mm |
| Dw - Diámetro de los cuerpos rodantes | 9 mm |
| Dc1 - Diámetro interior jaula de rodillos | 50 mm |
| Dc - Diámetro exterior jaula de rodillos | 78 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 1 mm |
| Referenica jaula de rodillos | K81210T2 |
| Referencia arandela de apouo (AI) WS | WS81210 |
| Referencia arandela de apoyo (AE) GS | GS81210 |
| Ea - Diámetro exterior de referencia rodillos | 73,1 mm |
| Eb - Diámetro interior de referencia rodillos | 53,7 mm |
| Peso | 0,385 kg |
| Peso jaula de rodillos | 0,105 kg |
| Peso arandela de apoyo WS | 0,14 kg |
| Peso arandela de apoyo GS | 0,14 kg |

| PRESTACIONES | | Ca - Capacidad carga axial dinámica | 85 kN |
| C0a - Capacidad carga axial estático | 238 kN |
| Cua - Carga axial limite a la fatiga | 29 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 950 tr/min |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 3800 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | da min - Diámetro mini apoyo AI | 73 mm |
| Db max - Diámetro max apoyo AE | 54 mm |
| ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 1 mm |