Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 812
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| d - Diámetro interior arandela AI - WS | 150 mm |
| D - Diámetro arandela de apoyo AE - GS | 215 mm |
| T - Altura de tope | 50 mm |
| Referenica jaula de rodillos | K81230L1 |
| Referencia arandela de apouo (AI) WS | WS81230 |
| Referencia arandela de apoyo (AE) GS | GS81230 |
| Peso | 6,17 kg |

| PRESTACIONES | | Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |